製品の公開
Lundhs Baltic Brown Floor Tiles
Lundhs Baltic Brown Floor Tiles
Lundhs Baltic Brown Floor Tiles
Lundhs Baltic Brown Floor Tiles
Lundhs Baltic Brown Floor Tiles
    Lundhs Real Stone

    Lundhs Baltic Brown Floor Tiles

    Google翻訳”,

    LUNDHS Baltic Brownは、ダークブラウンの粗粒花崗岩です。フィンランド南東部の山々からPalinGranitによって採石された、100%天然素材で、フローリングに推奨される仕上げとサイズを選択してタイルに精製されています。それは、高性能で手頃な価格の古典的でよく知られている建築材料です。

    6つの異なる表面仕上げで利用可能:

    *ポリッシュ(滑らか、光沢)
    *愛撫(テクスチャ、光沢)
    *研ぎ澄まされた(滑らかな、マットな)
    *シルク/レザー(テクスチャード加工、マット)
    *炎(ざらざらした質感、明るい色、光沢なし)
    *ウォータージェット(テクスチャ、ミディアムカラー、光沢なし)

    Lundhs Real Stoneに連絡する

    仕様
    • Natural stone from Finland. Stone type: Granite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes for flooring: Polished, Caress, Honed, Silk/Leather, Flamed, Water Jet. Weight 2680 kg/m3.
    技術仕様
    • Unique refLundhs_Baltic_Brown_Floor_Tiles
    • コレクションセットFlooring/Tiles
    • コレクションFor indoor flooring, dry and wet rooms
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-04
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル
    • 設計国フィンランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
    • IFC分類サーフェス
    • UNSPSC名称Stone or tile flooring
    • UNSPSC30161706
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_57
    • Uniclass2015詳細Natural stone tiles
    • MasterFormat 2014 コード09 30 33
    • MasterFormat 2014 タイトルStone Tiling
    • OmniClassNumber23-15 17 13
    • OmniClassタイトルFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米