製品の公開
Lundhs Baltic Brown Wall Tiles
Lundhs Real Stone

Lundhs Baltic Brown Wall Tiles

Google翻訳”,

LUNDHS Baltic Brownは、ダークブラウンの粗粒花崗岩です。フィンランド南東部の山々からPalinGranitによって採石された、100%天然素材で、壁の装飾やパネルの仕上げとサイズを選択してパネル/タイルに精製されています。それは、高性能で手頃な価格の古典的でよく知られている建築材料です。

4つの異なる表面仕上げで利用可能:

*ポリッシュ(滑らか、光沢)
*研ぎ澄まされた(滑らかな、マットな)
*愛撫(テクスチャ、光沢)
*シルク(織り目加工、マット)

Lundhs Real Stoneに連絡する

仕様
  • Natural stone from Finland. Stone type; Granite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress Weight 2680 kg/m3.
技術仕様
  • Unique refLundhs_Baltic_Brown_Wall_Tiles
  • コレクションセットWall panels/Tiles
  • コレクションFor indoor walls, dry and wet rooms
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-04
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアル
  • 設計国フィンランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
  • IFC分類サーフェス
  • UNSPSC名称Wall finishing materials
  • UNSPSC301615
  • Uniclass2015コードPr_25_71_14_56
  • Uniclass2015詳細Natural stone panels
  • MasterFormat 2014 コード09 30 33
  • MasterFormat 2014 タイトルStone Tiling
  • OmniClassNumber23-15 15 13 11
  • OmniClassタイトルNatural Stone Wall Tiles
  • UniFormatIIコードC3010
  • UniFormatIIタイトルWall Finishes

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米