製品の公開
Lundhs Marina Floor Tiles
Lundhs Real Stone

Lundhs Marina Floor Tiles

Google翻訳”,

LUNDHSマリーナは、灰色の背景にある大きな鋼の青みがかった長石の結晶によって認識されます。 LUNDHSマリーナは多目的フローリングを使用した天然石です。それは100%天然素材であり、山から採石され、フローリングに適した仕上げとサイズを選択してタイルに精製されます。 Lundhsの天然石は、独特の外観を持つ高性能製品です。 LUNDHSマリーナには、繰り返しのクリーニングや太陽や温度への暴露による光沢の低下や色の変色はありません。極端な引っかき抵抗と0%に近い吸収性があり、汚れの問題がないため、交通量の多いエリアに推奨されます。

6つの異なる表面仕上げで利用可能

*ポリッシュ(滑らかな光沢のある表面)
*愛撫(軽い質感の光沢のある表面)
*研ぎ澄まされた(滑らかなマットな表面)
*シルク(織り目加工のマットな表面)
*フレイム(明るい色、光沢のない粗いテクスチャの表面)
*ウォータージェット(中程度の色、光沢のないテクスチャ表面)


Lundhs Real Stoneに連絡する

仕様
  • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. 
    Available as "cut to size" for large projects upon request. 
    Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. 
    Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. 
    Recommended suface finishes for flooring: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress, Water Jet, Flamed. 
    Weight 2720 kg/m3 .


技術仕様
  • Unique refLundhs_Marina_Floor_Tiles
  • コレクションセットFlooring/Tiles
  • コレクションFor indoor flooring, dry and wet rooms, also spa, saunas and swimmingpool
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-04
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアル
  • 設計国ノルウェー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
  • IFC分類サーフェス
  • UNSPSC名称Stone or tile flooring
  • UNSPSC30161706
  • Uniclass2015コードPr_35_93_96_57
  • Uniclass2015詳細Natural stone tiles
  • MasterFormat 2014 コード09 30 33
  • MasterFormat 2014 タイトルStone Tiling
  • OmniClassNumber23-15 17 13
  • OmniClassタイトルFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米