製品の公開
Athena LTE Modem
Athena LTE Modem
    Lutron Electronics

    Athena LTE Modem

    Google翻訳”,
    LTEモデムは、イーサネット接続を介してLutron接続の起動サービスをLutron照明システムに提供するセルラーモデムです。 Lutronクラウドサービスへのシステム接続を提供し、一連の機能を有効にします。このデバイスを使用すると、Lutronとシステムインストーラーは緊密に連携して、スタートアップおよびプログラミングサービスのシステム準備を確実にすることができます。リアルタイムのシステム更新のための接続を提供し、LightingDesignerおよびSpaceManagerアプリの簡単な接続を可能にします。

    Lutron Electronicsに連絡する

    仕様
    • Provides internet connectivity to Athena Lutron lighting systems only • LTE-certified plug-in modem • A maximum of 16 Lutron devices (Athena processors plus Clear Connect Gateways–Type X) can be connected to a single LUT-LTE-1 • Battery pack included for site survey to identify the optimal signal strength placement before running any wires • Multiple mounting options and accessories available • Securely deploy, monitor and control devices with the Lutron App • Zero-touch setup. Just connect the power and connect the lighting control system Ethernet link • LED indicators for signal strength indication • Helps to expedite system startup
    技術仕様
    • Unique reflutron-athena-LUT-LTE-1
    • コレクションセットLighting Controls
    • コレクションAthena
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー