製品の公開
Exterior Linear Quad Graze
Martin

Exterior Linear Quad Graze

Google翻訳”,

屋外定格クワッドカラーミキシンググレーズ照明

Exterior™Linearsは、頑丈な屋外定格のハウジングに収められた一連のLED色変更器具です。エクステリアリニアフィクスチャは高出力を提供し、コーブライトバージョンとグレイズライトバージョンの両方で利用できます。

Exterior™Linear1210GrazeQUADおよびExterior™Linear310Graze QUADは、クワッドカラーLEDを使用して、レンズで直接優れた混色を実現し、マルチカラーの影を回避します。

これらは、壁やあらゆるタイプの線形構造を照らすように設計されており、3つの異なるビーム角度での優れた混色と均一な配光を特徴としており、テクスチャ表面を強調するのに理想的です。エクステリアリニアフィクスチャはDMXで制御可能で、ユニバーサル電源が統合されているため設置が簡単で、電源とデータのコネクタを組み合わせてデイジーチェーンで接続できます。

製品の検証と信頼性の詳細

  • 均一な混色のリニアLEDフィクスチャ
  • 2つの長さで利用可能な堅牢な屋外定格の器具
  • 統合された電源で簡単にインストール


仕様
  • FEATURES

    • Premixed color mixing out of the lens.
    • Very low power consumption (max 20 W/ft).
    • No extra control boxes required – connects directly to line voltage and DMX.
    • Internal power and control (DMX, RDM and magnetic tool).
    • Super rugged IP66 housing.
    • 0–100% intensity control.
技術仕様
  • Unique refExterior-Linear-Quad-Graze
  • コレクションセットArchitainment
  • コレクションLinear
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-21
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring