製品の公開
Camden Four Meeting Booth
Camden Four Meeting Booth
Camden Four Meeting Booth
Camden Four Meeting Booth
Camden Four Meeting Booth

    Camden Four Meeting Booth

    Google翻訳”,

    Camden Four は、チームミーティングや打ち合わせに最適なミーティングポッドです。

    ヨーロッパ製でTÜV-SÜD認証を取得。最高級素材と1,000色以上のRALカラーオプションを組み合わせ、あらゆるインテリアにマッチします。室内には、Camiraの張り地を施した快適なベンチと天然オーク突板のテーブルが、温かみのある耐久性のある空間を演出し、生産的な会話を盛り上げます。

    一体型LED照明、超静音換気システム、そして充実した接続性(USB-A、USB-C、デュアル電源ソケット、HDMI)により、明るく爽やかな雰囲気で、シームレスな接続環境を実現します。モーションセンサー制御により、ポッドが使用されていない時の消費電力を最小限に抑えます。

    Camden Four Meeting Pod は、リサイクル素材とメンテナンスが容易なモジュール構造で構築されており、あらゆるワークスペースに適した持続可能なソリューションです。

    ヨーロッパ製 · TÜV-SÜD認証 · カラーカスタマイズ

    仕様
    • Size:
      Exterior H: 2250mm W: 2100mm D: 1280mm
      Interior H: 2040mm W: 2024mm D: 1217mm

      Soundproofing:
      Class B According to ISO 23351-1

      Lighting: Integrated neutral-tone LED system (4000k LED system)

      Power consumption: Standby mode: 1W, Standard use: 32W

    技術仕様
    • Unique refCamden-four-meeting-booth
    • コレクションセットOffice Phone Booths
    • コレクションThe Camden Meeting Pod
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2250
    • 幅(mm)2100
    • 奥行き(mm)1280
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 副マテリアルラミネート
    • 設計国イギリス
    • 製造国ブルガリア
    • 正味重量(kg)755
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスブース

    対応地域

    ヨーロッパ 北米