製品の公開
Workstation Focus Pod
Workstation Focus Pod
Workstation Focus Pod
Workstation Focus Pod

    Workstation Focus Pod

    Google翻訳”,

    ワークステーションは、オフィス内のプライベートオフィスとして、長時間の通話、ビデオ会議、そして集中力を高めるために設計されています。ヨーロッパで設計・製造され、優れた音響性能と上質な素材、そして時代を超越した洗練された美しさを兼ね備えています。

    快適さと生産性のために、細部に至るまで細心の注意を払って設計されています。広々とした、姿勢を良く保つデスクには標準的なオフィスチェアが置けます。内蔵の電源ポート、USB-C/USB-A接続、HDMI、LAN、ワイヤレス充電機能で、いつでもデバイスを接続できます。ニュートラルなLED照明と超静音換気システムにより、明るく爽やかな環境が一日中集中力をサポートします。

    カスタマイズはデザインの核心です。1,000色以上のRALカラーまたはナチュラルオーク仕上げから、お客様のブランドイメージに合った色をお選びいただけます。遮音性の高いトリプレックスガラスと精密に設計されたハードウェアが、長寿命とモダンでプロフェッショナルな外観を実現します。

    リサイクル素材とメンテナンスが容易なモジュール構造で構築された Workstation Focus Pods は、あらゆる職場に適した持続可能なソリューションです。

    ヨーロッパ製 · TÜV-SÜD認証 · カラーカスタマイズ

    仕様
    • Size:
      Exterior H: 2250mm W: 1040mm D: 1300mm
      Interior  H: 2040mm W: 926mm D: 1218mm

      Soundproofing:
      Class B According to ISO 23351-1

      Lighting: Integrated neutral-tone LED system (4000k LED system)

      Power consumption: Standby mode: 1W, Standard use: 17W

    技術仕様
    • Unique refWorkstation
    • コレクションセットOffice Phone Booths
    • コレクションThe Workstation Focus Pod
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2250
    • 幅(mm)1040
    • 奥行き(mm)1300
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 副マテリアルラミネート
    • 設計国イギリス
    • 製造国ブルガリア
    • 正味重量(kg)280
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスブース

    対応地域

    ヨーロッパ 北米