製品の公開
Haven Focus Pod
Haven Focus Pod
Haven Focus Pod
Haven Focus Pod

    Haven Focus Pod

    Google翻訳”,

    コンパクトで人間工学に基づいて設計されたブースは、あらゆるワークスペースに最適です。

    機能性とスタイルを兼ね備え、あらゆるガジェットを収納できる十分なスペースを提供します。ブースには傷に強いオーク材のベニヤが使用されています。
    パネルが優雅な雰囲気を添え、両側のガラスパネルにより、スタイリッシュなデザインにたっぷりの自然光が差し込みます。

    内装は、吸音性PETパネルとメンテナンスの手間がかからない丈夫で耐久性のあるカーペットで丁寧に作られており、実用的かつ機能的です。

    Haven Focus は、考え抜かれた統合型の奥行きのあるテーブルを備えており、デバイスや必需品をきちんと整理できる十分な作業スペースを提供します。

    仕様
    • Dimensions & Weight

      Exterior:
      H: 2250mm W: 1280mm D: 1000mm / H: 88.6" W: 50.4" D: 39.8"

      Interior:
      H: 2040mm W: 1206mm D: 938mm / H: 80.3" W: 47.5" D: 36.9"

      Total Weight: 298 kg / 657 lb

      Soundproofing
      Haven One provides up to 30 dB speech level reduction, measured in accordance with ISO 23351-1 standards.

      Lighting
      Dual LED system with a main unit and two light strips. 4000K colour temperature, up to 500 lux on the tabletop.

      Sensor
      High sensitivity PIR sensor technology for automatic activation and deactivation of the main light and ventilation.

      Ventilation
      Maximum theoretical airflow of 242 m3/h, provided by a quiet dual unit ventilation system.

    技術仕様
    • Unique refHaven-Focus-Pod
    • コレクションセットOffice Phone Booths
    • コレクションThe Haven Focus Pod
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2250
    • 幅(mm)1280
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルボール紙・合板
    • 副マテリアルラミネート
    • 設計国イギリス
    • 製造国ブルガリア
    • 正味重量(kg)298
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスブース

    対応地域

    ヨーロッパ 北米