製品の公開
Haven One Office Phone Booth
Haven One Office Phone Booth
Haven One Office Phone Booth
Haven One Office Phone Booth

    Haven One Office Phone Booth

    Google翻訳”,

    コンパクトで人間工学に基づいて設計されたブースは、あらゆるワークスペースに最適です。

    耐久性と持続可能性を念頭に設計されたこの車は、最高級素材を用いた軽量ながらも堅牢な構造で、妥協のない高性能を実現します。内装は吸音PETパネルと、メンテナンスの手間がかからない丈夫で耐久性の高いカーペットを巧みに組み合わせ、実用性と機能性を両立しています。

    ブースの傷つきにくいパネルがエレガントな雰囲気を醸し出し、両側のガラスパネルによりスタイリッシュなデザインに十分な自然光が差し込みます。

    Haven One には、日常のオフィスニーズを満たす、電源コンセントが組み込まれた耐久性のあるオーク材の棚などの組み込み機能も含まれています。

    仕様
    • Dimensions & Weight

      Exterior:
      H: 2250mm W: 1000mm D: 1000mm / H: 88.6" W: 39.4" D: 39.4"

      Interior:
      H: 2020mm W: 910mm D: 910mm / H: 79.5" W: 35.8" D: 35.8" ​​

      Total Weight: 310 kg / 683 lbs

      Soundproofing
      Haven One provides a world-class speech level reduction, measured in accordance with ISO 23351-1 standards.

      Lighting
      Dual LED system with a main unit and two light strips. 4000K colour temperature, up to 500 lux on the tabletop.

      Sensor
      High sensitivity PIR sensor technology for automatic activation and deactivation of the main light and ventilation.

      Ventilation
      Maximum theoretical airflow of 242 m3/h, provided by a quiet dual unit ventilation system.

    技術仕様
    • Unique refHaven-One-Phone-Booth
    • コレクションセットOffice Phone Booths
    • コレクションThe Haven One Phone Booth
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2250
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)1000
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルボール紙・合板
    • 副マテリアルラミネート
    • 設計国イギリス
    • 製造国ブルガリア
    • 正味重量(kg)261
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスブース

    対応地域

    ヨーロッパ 北米