製品を公開する
Genta Chrome Posi-Temp® Tub/Shower - T2473NH
Moen

Genta Chrome Posi-Temp® Tub/Shower - T2473NH

Google翻訳,

特徴

ゲンタバススイートは、現代的で湾曲したエッジが魅力的でありながら実質的なスタイルを誇り、バスルームに洗練された雰囲気をもたらします。

  • クローム仕上げは反射率が高く、どんな装飾スタイルでも機能する鏡のような外観になります
  • レバーで水調整が簡単
  • シャワーの水温を維持するのに役立つPosiTemp®圧力バランス制御バルブを装備
  • シャワーヘッドは別売り
  • Moen M–PACT共通バルブシステムに基づいて構築されているため、配管を交換することなく、将来的に蛇口のスタイルを更新できます。
  • 障害を持つアメリカ人法(ADA)の仕様に準拠
  • パフォーマンスを犠牲にすることなく水を節約するためのEPAWaterSense®基準を満たしています
  • 赤と青のマーキングが含まれています
技術仕様
  • 固有参照番号moen-T2473NH
  • 製品ファミリMixing Faucets
  • 製品グループGenta
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-18
  • 版番号1
関連
  • 主要素材クロム
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワー
  • UNSPSC 名称Showers
  • UNSPSC コード30181503
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 説明Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClass 番号23-31 17 00
  • OmniClass タイトルShowers

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ