製品の公開
Mora Cera Shower Kit
Mora Cera Shower Kit
Mora Cera Shower Kit
Mora Cera Shower Kit
    Mora Armatur

    Mora Cera Shower Kit

    Google翻訳”,
    安全ミキサー、160 c / c、およびシャワーセットを備えたシャワーキット。金属製のダイバータ、石鹸皿、シャワーホース付き。 4MS承認の真ちゅう製の安全ミキサー。エネルギークラスA.クローム。 RSK 8344148 241700 150 c/c。エネルギークラスA.クローム。 RSK 8344207 NRF 4290296 LVI 6360650 VVS722703804241700.DB税込s-接続(2x701001)。クロム。バスルームは、リラックスしたり、楽しんだり、バッテリーを充電したりするための場所です。だからそれを楽しみで満たしてください。楽にエネルギーを節約し、水温の変動から保護し、明確な良心を持って非常に長いシャワーを浴びてください。 Mora Ceraは、数え切れないほどの方法であなたのバスルームに質の高い時間を置きます。
    仕様
    • Mora Cera shower mixer MA No. 241000 Compensates for temperature and pressure fluctuations Temperature handle with safety stop at 38°C and 42°C With Eco-function Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 Extra user-friendly grips, approved by the Rheumatism Association in Sweden Mora Cera shower S5 MA No. 130316 Shower hose in metal, PVC- and BPA-free With soap dish With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes With Easy-Clean anti-limescale system Optional connection with/without air mixture Air mixture provides comfort flow at 6 l/min, max flow 10 l/min
    技術仕様
    • Unique ref241300
    • コレクションセットShowers
    • コレクションMora Cera
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-11-30
    • エディション1
    • 幅(mm)274
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures