製品の公開
MORA INXX II Shower kit 150 c/c
MORA INXX II Shower kit 150 c/c
MORA INXX II Shower kit 150 c/c
MORA INXX II Shower kit 150 c/c
MORA INXX II Shower kit 150 c/c
MORA INXX II Shower kit 150 c/c
MORA INXX II Shower kit 150 c/c
    Mora Armatur

    MORA INXX II Shower kit 150 c/c

    Google翻訳”,

    耐久性のあるクローム仕上げのINXXIIは、クラシックなデザインと高性能、一定温度、卓越した快適性、効果的な火傷保護を兼ね備えています。オーバーヘッドシャワーは大きくてスリムなシャワーヘッドで、個性的で印象的な形のバスルームや、休息とリラクゼーションのためにデザインされたクラシックなバスルームに最適です。ミキサーは、現在の建築基準に従ってテストおよび承認されており、エネルギー効率が高いため、快適性を損なうことなく水とエネルギーの使用量を削減できます。 INXX IIコレクションは、世界クラスの水体験を提供します。

    INXX IIは、厳選された色のパレットを備えた、エレガントで時代を超越したコレクションです。高品質で落ち着いたデザインと卓越した快適さを兼ね備えた、究極のコレクションです。

    Chrome:記事番号271500 RSK 8283071 NRF 4290487

    マットブラック:商品番号271500.12 RSK 8283072 NRF 4290488

    マットホワイト:商品番号271500.22 RSK 8283073 NRF 4290489

    マットグレー:商品番号271500.44 RSK 8283074 NRF 4290491

    磨かれた真ちゅう:商品番号271500.60 RSK 8283075 NRF 4290492

    ブラッシュドブラス:商品番号271500.62 RSK 8283076 NRF 4290493



    仕様
    • Consist of:  

      MORA INXX II shower mixer: 

      • Pressure balanced thermostatic mixer 
      • Temperature handle with safety stop at 38°C 
      • With Eco-function 
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 

      MORA INXX II shower:

      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free 
      • With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes 
      • With Easy-Clean anti-limescale system 
      • Eco (energy and water saving hand shower 8 l/min)



    技術仕様
    • Unique ref271500
    • コレクションセットShowers
    • コレクションMORA INXX II Concealed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)766
    • 幅(mm)261
    • 奥行き(mm)88
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)4.577
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures