製品の公開
MORA INXX II Shower system kit 160 c/c
MORA INXX II Shower system kit 160 c/c
MORA INXX II Shower system kit 160 c/c
MORA INXX II Shower system kit 160 c/c
MORA INXX II Shower system kit 160 c/c
MORA INXX II Shower system kit 160 c/c
MORA INXX II Shower system kit 160 c/c
    Mora Armatur

    MORA INXX II Shower system kit 160 c/c

    Google翻訳”,

    耐久性のあるクローム仕上げのINXXIIは、クラシックなデザインと高性能、一定温度、卓越した快適性、効果的な火傷保護を兼ね備えています。オーバーヘッドシャワーは大きくてスリムなシャワーヘッドで、個性的で印象的な形のバスルームや、休息とリラクゼーションのためにデザインされたクラシックなバスルームに最適です。ミキサーは、現在の建築基準に従ってテストおよび承認されており、エネルギー効率が高いため、快適性を損なうことなく水とエネルギーの使用量を削減できます。 INXX IIコレクションは、世界クラスの水体験を提供します。

    INXX IIは、厳選された色のパレットを備えた、エレガントで時代を超越したコレクションです。高品質で落ち着いたデザインと卓越した快適さを兼ね備えた、究極のコレクションです。

    Chrome:記事番号271800 RSK 8283083

    マットブラック:商品番号271800.12 RSK 8283084

    マットホワイト:商品番号271800.22 RSK 8283085

    マットグレー:商品番号271800.44 RSK 8283086

    磨かれた真ちゅう:商品番号271800.60 RSK 8283087

    ブラッシュドブラス:商品番号271800.62 RSK 8283088



    仕様
    • MORA INXX II thermostatic mixer:

      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • With reversible headwork 
      • Temperature handle with safety stop at 38°C 
      • With Eco-function 
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 

      Mora Izzy Shower System:

      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free
      • With Easy-Clean anti-limescale system
      • Adjustable height.
      • Shower bar can be shortened if required
      • Hand shower 8 l/min, shower head 12 l/min)


    技術仕様
    • Unique ref271800
    • コレクションセットShowers
    • コレクションMORA INXX II Concealed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1100
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)98
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)6.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ