製品の公開
INXX II Concealed shower system ceiling
INXX II Concealed shower system ceiling
INXX II Concealed shower system ceiling
INXX II Concealed shower system ceiling
INXX II Concealed shower system ceiling
    Mora Armatur

    INXX II Concealed shower system ceiling

    Google翻訳”,

    MORA INXX II シャワー システム天井

    エレガントかつミニマルで、豪華なオーバーヘッド シャワーとハンド シャワーを組み合わせ、ネジが見えないシームレスな外観を実現しています。さまざまな機能的な組み合わせや仕上げを探索して、スタイルをレベルアップし、あなたにぴったりのシャワーを作りましょう。

    INXX II は、厳選されたカラーパレットを使用したエレガントで時代を超越したコレクションです。高品質で落ち着いたデザイン、そして抜群の履き心地を兼ね備えた究極のコレクションです。


    クロム: 商品番号 275001 RSK 8295098 NRF 4290554

    マットブラック: 商品番号 275001.12 RSK 8295099 NRF 4290555

    ポリッシュ真鍮: 商品番号 275001.60 RSK 8295100 NRF 4290556

    つや消し真鍮: 商品番号 275001.62 RSK 8295101 NRF 4290557




    仕様
    • PROPERTIES

      • Thermostatic mixer with reversible headwork
      • Safety stop at 38°C
      • Ceramic headwork
      • Handle in metal
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
      • Safety box in stainless steel
      • Chrome-plated hose 1500 mm
      • Shower head Ø300 mm
      • Hand shower Ø90 mm
      • With Easy-Clean anti-limescale system
      • Build-in depth (min. 75 mm - max. 105 mm)

        Consist of following article number:
      • 275030 concealed thermostatic mixer
      • 275040 safety box for thermostatic mixer
      • 275060 cover plate and handle for temperature and flow
      • 275405 shower pipe 150 mm for ceiling mounting
      • 275415 hand shower holder with water outlet
      • 209575 hand shower Ø90 mm
      • 130348 shower head Ø300 mm
      • S600198 shower hose 1500 mm
    技術仕様
    • Unique ref275001XX
    • コレクションセットShower System Concealed
    • コレクションMORA INXX II
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)12.79
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011327
    • ETIM 名Built-in mixing tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures