製品の公開
AF-50 MULLION-TRANSOM CURTAIN WALL
AF-50 MULLION-TRANSOM CURTAIN WALL
    Morad

    AF-50 MULLION-TRANSOM CURTAIN WALL

    Google翻訳”,

    MoradAF-50 マリオン-トランサム カーテンウォール システムは、優れた視覚効果と、天候に対する優れた保護を保証します。システムの柔軟性により、凹面壁や凸面壁コーナー セグメント水平および垂直の角度付き部分の構築が可能になります。

    これにより、一般的なカーテンウォールから、既存の建物に取り付けられた大きなガラス面、または特別に準備された空間鉄骨構造まで、さまざまな構造を作成できます。マリオン内の大きな排水溝のおかげで、このシステムは屋根構造天窓、さらにはウィンターガーデンとしても優れた機能を発揮します。

    仕様
      • Thermal Insulation Coefficient: Uw = 0.9 W/(m²K)
      • Acoustic Insulation Index: Rw = 32dB
      • Wind Load Resistance: 2000 Pa
      • Waterproof: RE 1200
    技術仕様
    • Unique refAF-50-mullion-transom-curtain-wall
    • コレクションセットFacade systems
    • コレクションAF-50
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-21
    • エディション1
    • 奥行き(mm)50
    関連
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • Uniclass2015コードSs_25_10_20
    • Uniclass2015詳細Curtain walling systems
    • MasterFormat 2014 コード08 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルEntrances, Storefronts, and Curtain Walls
    • OmniClassNumber23-13 33 27
    • OmniClassタイトルGlazed Facade and Roof Structures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ