製品の公開
MD-160 Acoustic Louvre Wall
MD-160 Acoustic Louvre Wall
    Morad

    MD-160 Acoustic Louvre Wall

    Google翻訳”,

    MD-160 音響ルーバー壁システムは、HVAC ユニット、換気システム、空調装置など、屋上や建物のファサードに設置された技術機器によって発生する騒音を低減するように設計された最新のソリューションです。このシステムは、すっきりとした建築的な外観を維持しながら効果的な遮音性を提供し、性能と視覚的な調和の両方が求められるプロジェクトに最適です。

    ルーバーは耐久性のある押し出しアルミニウムで作られており、厚さ 50 mm の音響ミネラルウールが詰められており、認定された船舶設計研究センターで実施されたテストで確認されたように、 12 (-1,-2) dB の認定音響低減を実現します。このシステムは、35.5% の開口面積で自由な空気の流れを可能にし、 153 mmの固定ルーバーピッチを備えています。

    MD-160 システムは、スチール、アルミニウム、または木製のフレームに取り付けることができ、さまざまな構造タイプに柔軟に対応できます。高さ制限はなく、最大ブラケット間隔は 2500 mm であるため、構造の完全性を維持しながら、広い技術エリアを効率的にカバーできます。

    標準のルーバーの長さは6000 mmですが、ご要望に応じてカスタムの押し出し長さのオプションもご用意しています。このシステムは、幅広いRAL カラーのほ​​か、生のアルミニウムまたは陽極酸化仕上げで提供されており、特定のプロジェクト要件に適合し、長期にわたる耐候性と機械的損傷への耐性を確保します。

    仕様
      • Material: Extruded aluminium
      • Infill: 50 mm acoustic mineral wool
      • Louvre pitch: 153 mm
      • Open area: 35.5%
      • Acoustic performance: 12 (-1,-2) dB
      • Standard louvre length: 6000 mm (custom lengths available)
      • Maximum installation height: Unlimited
      • Maximum bracket spacing: 2500 mm
      • Mounting structure: Steel, aluminium or wooden frames
      • Finishes: RAL powder coating, raw aluminium, anodised aluminium
    技術仕様
    • Unique refMD-160-acoustic-louvre-wall
    • コレクションセットElliptical
    • コレクションMD-160
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-03
    • エディション1
    • 奥行き(mm)175
    関連
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC011406
    • ETIM 名Façade louver
    • Uniclass2015コードPr_30_59_48
    • Uniclass2015詳細Louvres and components
    • MasterFormat 2014 コード08 91 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
    • OmniClassNumber23-17 21 11 15
    • OmniClassタイトルExterior Louvers and Grilles

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ