製品の公開
NCB‑H Condensing High‑Efficiency Combi‑Boiler
Navien

NCB‑H Condensing High‑Efficiency Combi‑Boiler

Google翻訳”,

• スマートコントロール LCD ディスプレイ、クイックダイヤルホイール、セットアップウィザード

• 先進的なステンレススチール製デュアル熱交換器

• 15:1 DHWおよび最大5.5:1の加熱TDR

• 最大 10,100 フィートのフィールド変換可能ガス システム (NG/LP)。

• 最大15台のNPE給湯器をカスケード接続可能

• 最大7台のNPE給湯器の共通排気が可能

• 3ゾーンポンプと3ゾーンバルブを内蔵した電源接続

• 2インチの排気口は最大65フィート、3インチの排気口は最大150フィート

仕様
  • Width 17.3"

    Height 29.3"

    Depth 12.8"

    Heating Capacity 56,000 BTU/H (16.4 kWh) | 74,000 BTU/H (21.7 kWh)

    Model NCB-190/060H | NCB-190/080H

    Water Pressure Max 30 psi

    Water Pressure Min 12 psi

    Connection Size (Ø) 3/4"

    Connection Type NPT

    Weight 87 lb.

    Installation Type Indoor wall-hung

    Venting Type Forced draft direct vent

    Material Stainless steel | Cold rolled carbon steel

    Voltage 120 V

技術仕様
  • Unique refNCB-H-Series-Combi-Boilers
  • コレクションセットCombi‑Boilers, Residential
  • コレクションHigh‑Efficiency Condensing Combi‑Boilers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-17
  • エディション1
関連
  • 設計国大韓民国
  • 製造国大韓民国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー