製品の公開
NFB‑C Commercial Condensing High-Efficiency Boiler
Navien

NFB‑C Commercial Condensing High-Efficiency Boiler

Google翻訳”,
Navienの高効率火炎管凝縮技術により、NFB-Cは他社製品に引けを取らない優れた性能を発揮し、今日の業務用ボイラー用途において最適な選択肢となっています。

Navienは最初から最後まで全てを請け負うので、NFB-Cはまさに完璧なパッケージと言えるでしょう。

  • 比類のない品質管理を実現する、ロボットおよび自動化された製造技術。
  • システムとの互換性を確保するため、自社で設計・製造した部品を使用しています。これは、ボイラーの製造に外部委託部品を使用しているほとんどの競合他社とは異なります。
  • 革新的な設計によるコンパクトな壁掛け式デザイン、直感的な操作性、上下どちらからでも配管接続が可能、そして柔軟な換気オプションにより、設置コストを削減します。
  • 業界トップクラスの熱効率97.5%で、運用コストを削減。
    エネルギースター認定
  • カスケード接続および共通排気に対応。
  • 最高水準のトレーニングと技術サポート。
  • 業界最高水準の保証内容。
  • 床面設置用と壁面設置用の上下配管接続部。
  • BMS接続(Modbus、BACnet、LonWorks)。
  • 標高10,100フィートまでの高所設置に対応。
仕様
  • NFB-C Models:

    • NFB-301C
    • NFB-399C

    Model NFB-301C Specs

    • Heating Capacity 20,000-301,000 BTU/H
    • Thermal Efficiency (or UEF) 0.98
    • Installation Type Indoor wall-hung
    • Width 25.1"
    • Height 32.8"
    • Depth 22.3"
    • Weight 243 lb.
    • Water Pressure Min 12 psi
    • Water Pressure Max 160 psi
    • Cold Water Inlet Connection Size 1 1/4"
    • Gas Supply Connection Type NPT
    • Gas Supply Connection Size 3/4"
    • Voltage 120 V
    • Venting Type Forced draft direct vent and non-direct vent (single pipe)


    Model NFB-399C Specs

    • Heating Capacity 26,000-399,000 BTU/H
    • Thermal Efficiency (or UEF) 0.98
    • Installation Type Indoor wall-hung
    • Width 25.1"
    • Height 32.8"
    • Depth 22.3"
    • Weight 278 lb.
    • Water Pressure Min 12 psi
    • Water Pressure Max 160 psi
    • Cold Water Inlet Connection Size 1 1/2"
    • Gas Supply Connection Type NPT
    • Gas Supply Connection Size 3/4"
    • Voltage 120 V
    • Venting Type Forced draft direct vent and non-direct vent (single pipe)
技術仕様
  • Unique refNFB-C-Series-Boilers
  • コレクションセットBoilers, Commercial
  • コレクションCommercial Condensing High‑Efficiency Boilers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-17
  • エディション1
関連
  • 設計国大韓民国
  • 製造国大韓民国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー