製品の公開
NFC‑H Condensing High‑Efficiency Combi‑Boiler
Navien

NFC‑H Condensing High‑Efficiency Combi‑Boiler

Google翻訳”,

• 95% AFUE – エネルギースター認定

• 給湯15:1 TDR、暖房13:1 TDR

• 2インチの排気口は最大65フィート、3インチの排気口は最大150フィート

• 直感的なユーザーインターフェイスとセットアップウィザードによる高度なコントロール

• 混合および水調整バルブを備えた新しいDHWモジュール

• 3ゾーンバルブまたは3ゾーンポンプ用の内蔵電源接続

• 最大 7 台の NPE ユニットの共通ベントと最大 15 台の NPE ユニットのカスケード接続

• 10,100フィートまでの高高度での使用が承認されています(NGおよびLP)、変換キットが含まれています

• 特許取得済みのステンレス製火管式熱交換器と非金属凝縮ベース

仕様
  • Model NFC-250/175H - 13,300-175,000 BTU/H | NFC-250/200H - 13,300-199,900 BTU/H

    Heating Capacity 13,300-175,000 BTU/H | 13,300-199,900 BTU/H

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 13,300-210,000 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95 | 0.95

    Installation Type Indoor wall-hung

    Width 17.3"

    Height 33.5"

    Depth 17.3"

    Weight 141 lb.

    Cold Water Inlet Connection Size 1"

    Water Pressure Min 12 psi

    Gas Supply Connection Type NPT

    Water Pressure Max 80 psi

    Venting Type Exhaust

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Voltage 120 V

技術仕様
  • Unique refNFC-H-Series-Boilers
  • コレクションセットCombi-Boilers, Residential, Commercial
  • コレクションHigh‑Efficiency Condensing Combi‑Boilers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-21
  • エディション1
関連
  • 設計国大韓民国
  • 製造国大韓民国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー