製品の公開
NPF Hydro‑Furnace – Up Flow
NPF Hydro‑Furnace – Up Flow
NPF Hydro‑Furnace – Up Flow
    Navien

    NPF Hydro‑Furnace – Up Flow

    Google翻訳”,

    家庭用暖房の最新進化をご紹介します。当社の NPF ハイドロ炉は、ステンレススチール製のハイドロニック熱交換器、凝縮技術、高効率の可変容量送風機、および調節式ガスバーナーを備えており、天然ガスとプロパンの両方の用途で 15 ~ 100% の容量で NPF を稼働させることができます。

    従来のガス炉では、燃焼熱交換器は調整された空気流の中に設置されており、空気は非常に高い温度にさらされる。
    空気を乾燥させる可能性のある温度。NPF の違い: NPF は、気流から完全に隔離された密閉燃焼熱交換器でガスを燃焼させて水を加熱します。加熱された水は、その後、熱をゆっくりと空気に伝えるハイドロニック熱交換器に送られます。この独自の方法により、操作制御が向上し、安全で均一な加熱が提供され、動作音が最小限に抑えられます。空気をはるかに低い温度にさらすことで、調整された空気の湿度レベルへの影響が少なくなります。

    垂直アップフロー モデルまたは水平フロー モデルのどちらを選択しても、同じ高度な機能、パフォーマンス、保証保護のメリットが得られます。

    仕様
    • Model NPF700-060U3BH | NPF700-080U3BH | NPF700-100U5CH

      Heating Capacity 9,000 - 60,000 BTU/H | 14,000 - 100,000 BTU/H

      Thermal Efficiency (or UEF) 0.97

      Width 34.5"

      Depth 31"

      Height 17.5" | 21"

      Installation Type Upflow, Verticle

      Venting Type Forced draft direct vent or non-direct vent

      Gas Supply Connection Size 1/2"

      Gas Supply Connection Type NPT

      Voltage 120 V

    技術仕様
    • Unique refNPF-Series-Hydro-Furnace-Up-Flow
    • コレクションセットHydronic Furnaces
    • コレクションUp‑Flow Hydro‑Furnace
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-23
    • エディション1
    関連
    • 設計国大韓民国
    • 製造国大韓民国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター