製品の公開
Ready‑Link Commercial Boiler Rack System
Navien

Ready‑Link Commercial Boiler Rack System

Google翻訳”,

Ready-Link® 商用ボイラー ラック システム、ベース ラックおよびアドオン ラック。

この自立型ラック システムはモジュール設計になっており、現場での組み立て用のパイプ サポート ブラケットが付属しており、屋内設置が承認されています。

初期ベース ラック (部品番号: GFFM-KDIZUS-007) を拡張するには、アドオン ラック (部品番号: GFFM-KDIZUS-008) を追加するだけで、フリー スタンディング ラック システムに最大 10 ユニットを設置できます。

NFB-Cシリーズユニットと連動するように設計

仕様
    • Navien Ready-Link® Commercial Rack system can be used to mount single or multiple commercial boiler units that are connected to a cascade system
    • This accessory is compatible with the following Navien models: NFB-301C and NFB-399C Fire Tube Boiler
    •  Commercial rack systems with NFB-C Series commercial boilers are rated for INDOOR only.
    • Recommended for systems that are located in tight spacing or in areas without enough available wall spacing.
    • Designed to hold commercial boiler units as well as common water and gas piping
    • In-line setup only, up to 9 extension kits can be assembled to the base rack, for up to 10 units.
    • Weight: 116.5 lbs (53.0 kg) per BASE Kit, 70.0 lbs (32 kg) per ADD-ON Kit
    • Navien Part Number(s): GFFM-KDIZUS-007 (BASE for single ), GFFM-KDIZUS-008 (ADD-ON extension kit for 2+ units in-line )
    • Warranty 1 Year
技術仕様
  • Unique refReady-Link-Commercial-Boiler-Rack
  • コレクションセットPlumbing, Rack, Manifold Systems
  • コレクションCommercial Boiler Rack Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-02-04
  • エディション1
関連
  • 設計国大韓民国
  • 製造国大韓民国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他