製品の公開
Ready-Link Rack System
Navien

Ready-Link Rack System

Google翻訳”,
  • Navien Ready‑Link ラック V3 システム、ベース ラックおよびアドオン ラック。
  • この自立型ラック システムは、現場での組み立て用にモジュール設計されており、通常の流通チャネルを通じて入手できるため、配送と設置にかかる時間が短縮されます。
  • 給湯器やボイラーユニット、および一般的な水道管やガス管を収納できるように設計されています。
  • 屋内または屋外の設置が承認されています。
仕様
    • This accessory is compatible with the following Navien tankless water heater, combi-boiler and boiler models:
      • NPE-A/S, NPEA2/S2
      • NCB-E/NCB-H
      • NHB/NHB-H
      • NFB/NFB-H
      • NFC/NFC-H
      • NPN
      • NHW700A/S
    • Recommended for systems that are located in tight spacing or in areas without enough available wall space.
    • Designed to hold water heater and boiler units as well as common water and gas piping.
    • Overall Dimensions will vary by number and type of units being mounted and configuration.
      • Base Rack - 22" W x 65.5" H x 32" D
      • Add-on Rack - 20"W x 65.5"H x 32"D

    • Weight: 48lbs (21.8kg) per Base rack, 24lbs (10.9kg) per Add-on rack.
    • Navien Part Number(s):
      • GFFM-KDIZUS-005 (Base for single or 2 units back-to-back)
      • GFFM-KDIZUS-006 (Add-on extension kit for 2+ units in-line or 3+ units back-to-back)
    • Warranty 1 Year
技術仕様
  • Unique refReady-Link-Rack-System
  • コレクションセットPlumbing, Rack, Manifold Systems
  • コレクションCommercial Tankless Rack Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-02-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 設計国大韓民国
  • 製造国大韓民国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他