製品の公開
NFB Condensing High-Efficiency Boiler (Legacy)
Navien

NFB Condensing High-Efficiency Boiler (Legacy)

Google翻訳”,

• 超凝縮効率

• 特許取得済みのコンパクトなステンレス製火管式熱交換器

• PVC排気口対応:2インチ~60フィート、3インチ~150フィート

• 1/2 インチのガス管、最大 24 フィート (現地の規則による)

• TDR 10:1

• 高度なユーザーインターフェースとコントロール

仕様
  • Model NFB-175 | NFB-200

    Heating Capacity 17,500-175,000 BTU/H:19,900-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95 | 0.95

    Installation Type Indoor wall-hung

    Height 27.6"

    Width 17.3"

    Depth 17.3"

    Cold Water Inlet Connection Size 1.25"

    Weight 123 lb.

    Gas Supply Connection Type NPT

    Water Pressure Min 12 psi

    Water Pressure Max 80 psi

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

技術仕様
  • Unique refNFB-Series-Boilers
  • コレクションセットBoilers, Residential, Commercial
  • コレクションLegacy Condensing Boilers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-17
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー