製品の公開
NHB‑H Condensing High‑Efficiency Boiler
Navien

NHB‑H Condensing High‑Efficiency Boiler

Google翻訳”,

凝縮技術のリーダーである Navien は、受賞歴のある NPE タンクレス給湯器と NCB-H コンビボイラーで給湯業界を改革してきました。当社の新しい NHB-H ボイラー シリーズは、Navien の長いイノベーションの次の製品です。すべてのボイラーには、Navien の高度なバーナー システム、業界トップの 95% の AFUE、最大 15:1 のターンダウン比が備わっています。

仕様
  • Model NHB-55H | NHB-80H | NHB-110H | NHB-150H

    Heating Capacity 8,000-55,000 BTU/H | 8,000-80,000 BTU/H | 10,000-110,000 BTU/H | 10,000-150,000 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95

    Installation Type Indoor wall-hung

    Width 17.3"

    Height 23.8"

    Depth 12.8"

    Cold Water Inlet Connection Size 1 1/2"

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Weight 73 lb. | 80 lb.

    Gas Supply Connection Type NPT

    Water Pressure Min 12 psi

    Water Pressure Max 30 psi

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

技術仕様
  • Unique refNHB-H-Series-Boilers
  • コレクションセットBoilers, Residential
  • コレクションCondensing High‑Efficiency Boilers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-01-14
  • エディション1
関連
  • 設計国大韓民国
  • 製造国大韓民国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー