製品の公開
NHB Condensing High-Efficiency Boiler (Legacy)
Navien

NHB Condensing High-Efficiency Boiler (Legacy)

Google翻訳”,

当社のカスケード技術により、ユニットが供給温度と戻り温度によって決まる最大 80% の容量に達すると、次のユニットが温水暖房の要件を満たすことができるようになります。

この温水暖房の空間暖房要件と需要比率は、すべてのユニットが最大カスケード容量まで必要な温水暖房空間暖房を生成するまで続きます。Navien のカスケード システムは、各ユニットの作業負荷を均等に分散して寿命を延ばします。NHB は、単一パイプと 2 パイプの通気アプリケーションの両方で認定されています。

仕様
  • Model NHB-055 | NHB-080 | NHB-110 | NHB-150

    Heating Capacity 8,000-55,000 BTU/H | 8,000-80,000 BTU/H | 10,000-110,000 BTU/H | 10,000-150,000 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95

    Installation Type Indoor wall-hung

    Depth 12" | 13"

    Width 17"

    Height 24"

    Weight 73 lb. | 80 lb.

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Water Pressure Min 12 psi

    Water Pressure Max 30 psi

    Gas Supply Connection Type NPT

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

技術仕様
  • Unique refNHB-Series-Boilers
  • コレクションセットBoilers, Residential
  • コレクションLegacy Condensing Boilers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-17
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー