製品の公開
NPN-U Tankless Water Heater - Discontinued Version
Navien

NPN-U Tankless Water Heater - Discontinued Version

Google翻訳”,

• NaviTech ステンレススチール製熱交換器とバーナー

• 屋内または屋外設置用のユニバーサルユニット

• NaviVent 3" x 5" 同心通気孔

• NGまたはLPで利用可能

• カスケード接続可能

• 低NOx排出量(20ppm)

仕様
  • Model NPN-160U-NG / NPN-160U-LP | NPN-180U-NG / NPN-180U-LP | NPN-199U-NG / NPN-199U-LP

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 10,700-160,000 BTU/H | 10,700-180,000 BTU/H | 10,700-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.81

    Installation Type Indoor or outdoor wall-hung

    Width 14.0"

    Height 23.0"

    Depth 9.3"

    Weight 55 lb. | 60 lb.

    Water Pressure Min 15 psi

    Water Pressure Max 150 psi

    Voltage 120 V

    Venting Type Concentric

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Type NPT

技術仕様
  • Unique refNPN-U
  • コレクションセットHVAC Tankless Water Heater
  • コレクションNon-Condensing Gas-Fired
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-17
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器

対応地域

北米