Noritzは、当社の最も効率的なタンクレス給湯器、次世代のタンクレス給湯器技術である凝縮ヒーターを発表できることを誇りに思います。この革新は、ステンレス鋼と銅の熱交換器の融合である二重熱交換器を利用しています。 100%ステンレス鋼のコンポーネントは、排気温度からの余熱を取り込み、流入する水がメインの銅製熱交換器を通過する前に予熱します。これにより、二酸化炭素が劇的に削減され、ヒーターの効率レベルが93%以上に向上します。このテクノロジーのもう1つの利点は、排気温度が低いことです。つまり、通気に安価なPVCを使用できます。ヒーターにはPVCアダプターが組み込まれているため、簡単に取り付けることができます。
それは今日利用可能な最も涼しくて最も環境に優しいタンクレス給湯器です!これは、今日の市場で最高の性能を発揮する凝縮ユニットです。他のいくつかのブランドは少し高い効率評価を持っているかもしれませんが、効率レベルと流量性能の間には微妙なバランスがあります。 Noritzでは、温水の出力、温度の変動、水圧を犠牲にすることなく、効率レベルを最大化するよう努めています。快適さと安全性は私たちが妥協しないものです。
組み込み機能には、安全ロックアウト、凍結防止、および高高度調整が含まれます。これらのユニットは、いくつかの革新も提供します。
凝縮技術-93%以上の効率レベルを備えた最先端のNoritzユニット!
コンビシステムのセットアップ-飲料水加熱とスペース加熱の両方の組み合わせシステムのための開ループシステム機能。
安全ロックアウト-デフォルトの最大値。 120°F(高温についてはオーナーズマニュアルを参照してください)
デュアルフレームバーナー-Noritz限定!温度変動を最小限に抑えます。
完全に調整-それに応じてバーナーレベルを自動的に調整します。
デュアル熱交換器-商用グレードの銅製熱交換器と融合した100%ステンレス鋼の耐食性熱交換器。
ターボフロー-最大11.1GPM@ 35°の温度上昇(8.4 GPM @ 45°の上昇)。
クイック接続-2つの同一ユニットを1本のケーブルで接続することにより、出力を2倍にします。
直接点火-スタンバイパイロットライトなし。
温度ヒューズ-自動過熱保護システム。
樹脂コーティングされたPCボード-耐久性と要素からの保護を向上させます。
自動エアレギュレーター-内部温度を監視/バーナー効率を最大化します。
キーワード:タンクレス給湯器、壁掛け式、住宅用、給湯器
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |