製品の公開
BLANK BOX    BB-8200
アーカイブ

BLANK BOX BB-8200

Blank Box Expanded AM-8200 6 to 8 Loop Advanced Switchboard. Without LCD display. Can be installed directly under the control panel. Certified in accordance with EN 54-2 and EN 54-4.
技術仕様
  • Unique refBB-8200
  • コレクションセットFire Products
  • コレクションAntincendio
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-05
  • エディション1
  • 高さ(Mm)369.8
  • 幅(mm)445.7
  • 奥行き(mm)111
関連
  • 主なマテリアルスチール、亜鉛コーティング
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類電気素子
  • UNSPSC名称Fire protection
  • UNSPSC4619

類似製品

5つ星のうち4.6 4.6 (15)
5つ星のうち5.0 5.0 (5)
5つ星のうち3.8 3.8 (12)