製品の公開
Fire Alarm Telephones
Edwards

Fire Alarm Telephones

5つ星のうち3.83.8(12 レビュー)
Google翻訳”,
概要
エドワーズ火災警報電話は、緊急使用のための頑丈な通信デバイスです。密閉型キーロック電話ステーションは、ハンドセットアセンブリ、フロントプレート、ウォールボックスの3つの個別に注文されたコンポーネントで構成されています。電話の配線方法に応じて、3つまたは4つの状態の操作が監視されます。フロントプレートは、金属製または割れガラス製のインスタートで利用できます。

MEA承認の監視ステーションは、磁気ラッチ付きのドアと装甲コード付きのワンステート受話器を備えています。ワーデンステーションは6832-1ウォールボックスにマウントされます。

ポータブル受話器は、1ギャングのレセプタクルに接続します。受話器は黒または赤でご利用いただけます。 TCS-6キャビネットは、最大6台の受話器を収納できます。
技術仕様
  • Unique refedwards-utc-022
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションFire Detection, Monitoring and Alarm
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-01-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類アラーム
  • ETIM コードEG000056
  • ETIM 名Fire protection systems
  • UNSPSC名称Fire alarm systems
  • UNSPSC46191505
  • Uniclass2015コードPr_75_75_30
  • Uniclass2015詳細Fire alarm detection devices and control equipment
  • MasterFormat 2014 コード28 31 63
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • OmniClassNumber23-29 31 13
  • OmniClassタイトルFire Alarm Control Panels
  • UniFormatIIコードD40
  • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION

対応地域

北米
アメリカ合衆国