製品の公開
R-Series Remote Annunciators
Edwards

R-Series Remote Annunciators

Google翻訳”,
概要
エドワーズRシリーズアナンシエータは、iOシリーズ小型アナログ火災警報システムを含む互換性のある火災警報制御パネルのステータス表示と共通制御を提供する高性能リモートアナンシエータです。このアナンシエータファミリは、LCDまたはLEDのアナンシエータを提供します。モデルは、共通のコントロールがある場合とない場合があります。

3つのRシリーズアナンシエータモデルに加えて、LEDベースのエキスパンダーがあります。最大2つのエキスパンダーを任意のアナンシエータに接続できます。エクスパンダには、任意のアナンシエータの機能を拡張する24ペアのLEDが含まれています。

すべてのアナンシエータモデルには、ステータスLEDと内部ブザーが含まれています。 2つのモデルにはLCDテキストディスプレイがあり、1つにはゾーン通知用の16ペアのLEDがあります。 LCDモデルは、大型のバックライト付き、1行あたり4 x 20文字、スーパーツイスト液晶ディスプレイを備えています。

Rシリーズのアナンシエータとエキスパンダーは、付属の取り付けリングを使用して、標準の4インチ四方の電気ボックスに取り付けられます。また、ロッキングスチールエンクロージャーに表面実装することもできます。 3つの異なるエンクロージャーが利用可能です。キースイッチとグラフィックアナンシエータインターフェイスは、Rシリーズアナンシエータアプリケーションで使用できます。キースイッチは、一般的なコントロールを有効または無効にします。グラフィックアニュニケータインターフェイスカードは、グラフィックパネルディスプレイで32個のLEDと16個のスイッチをサポートします。
技術仕様
  • Unique refedwards-utc-014
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションFire Detection, Monitoring and Alarm
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-01-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類アラーム
  • ETIM コードEG000056
  • ETIM 名Fire protection systems
  • UNSPSC名称Fire alarm systems
  • UNSPSC46191505
  • Uniclass2015コードPr_75_75_30
  • Uniclass2015詳細Fire alarm detection devices and control equipment
  • MasterFormat 2014 コード28 31 63
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • OmniClassNumber23-29 31 11
  • OmniClassタイトルFire Alarm Annunicator Panels
  • UniFormatIIコードD40
  • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品