製品の公開
TL-3031 Railing - Extended Range
TL-3031 Railing - Extended Range
TL-3031 Railing - Extended Range
TL-3031 Railing - Extended Range
TL-3031 Railing - Extended Range
TL-3031 Railing - Extended Range
TL-3031 Railing - Extended Range
TL-3031 Railing - Extended Range
TL-3031 Railing - Extended Range
    OnLevel GmbH

    TL-3031 Railing - Extended Range

    Google翻訳”,
    OnLevel TL-3031 –魅力的でスタイリッシュなデザイン、耐久性のある品質、妥協のない安全性を兼ね備えた、最高のシステム能力。 TL-3031の可能性を発見してください。このアルミニウムガラスプロファイルは側面取り付け用に設計されており、次の仕上げで利用できます:未加工、陽極酸化(EV1に近い)、ステンレス鋼の外観、およびRALカラーコーティング。 TL-3031は、標準の長さが2500mmと5000mmで、OnLevelFlex-FitまたはOnLevelFix-Fitシステムと組み合わせた場合の設置が簡単で、さまざまな仕上げが施されているため、さまざまなプロジェクトソリューション向けのシステムです。
    仕様
    • Benefits of the OnLevel TL-3031 system include:
      • Slender, attractive design
      • low maintenance
      • adjustable glass with OnLevel Flex-Fit or Fix-Fit glass assembly system
      • Water drainage hole at every metre
      • Raw, Anodised, SS Look and RAL Colour finishes
      • Top cover (optional) for a seamless fit in any situation
    技術仕様
    • Unique reftl-3031-railing-extended-range
    • コレクションセットRailing TL-30
    • コレクションTL-3031 Side Mount
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing
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
    類似製品