製品の公開
TL-5010 Railing- Base Range
TL-5010 Railing- Base Range
TL-5010 Railing- Base Range
TL-5010 Railing- Base Range
TL-5010 Railing- Base Range
TL-5010 Railing- Base Range
TL-5010 Railing- Base Range
TL-5010 Railing- Base Range
    OnLevel GmbH

    TL-5010 Railing- Base Range

    Google翻訳”,
    OnLevel TL-5010 –魅力的でスタイリッシュなデザイン、耐久性のある品質、妥協のない安全性を兼ね備えた、最高のシステム能力。 TL-5010の可能性を発見してください。このアルミニウムガラスプロファイルは、上部取り付け用に設計されており、次の仕上げで利用できます:未加工、陽極酸化(EV1に近い)、ステンレス鋼の外観、およびRALカラーコーティング。 TL-3010は、標準の長さが2500mmと5000mmで、OnLevelFlex-FitまたはOnLevelFix-Fitシステムと組み合わせた場合の設置が簡単で、さまざまな仕上げが施されているため、さまざまなプロジェクトソリューション向けのシステムです。
    仕様
    • Benefits of the OnLevel TL-5010 system include:
      • Slender, attractive design
      • low maintenance
      • adjustable glass with OnLevel Flex-Fit or Fix-Fit glass assembly system
      • Water drainage hole at every metre
      • Raw, Anodised, SS Look and RAL Colour finishes
      • Top cover (optional) for a seamless fit in any situation
    技術仕様
    • Unique reftl-5010-railing-extended-range
    • コレクションセットRailing TL-50
    • コレクションTL-5010 Top Mount
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing
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
    類似製品