製品の公開
Compact Series DC Motor Bathroom Fans
Compact Series DC Motor Bathroom Fans
Compact Series DC Motor Bathroom Fans
    Ortech Industries

    Compact Series DC Motor Bathroom Fans

    Google翻訳”,

    超静音動作を実現するよう設計された、洗練された 3 速ファンで、スタイルとパフォーマンスの完璧なバランスを体験してください。

    ハイライト:

    • 超静音、高性能非常に静かな動作で高効率換気を実現
    • 天井取り付け設計目立たず設置でき、騒音も最小限に抑えられる設計
    • 3段階のスピード操作で、調節可能な風量と連続した静かなパフォーマンスを実現
    • 内蔵モーションセンサー動きを検知すると自動的にファンが作動します
    • 湿度センサー内蔵湿度50%~100%RHを検知し、湿度を的確にコントロール

    モデル名
    ODD-110S
    ODD-110MS
    ODD-110HS+MS
















    キーワード: 浴室ファン、浴室排気ファン、浴室送風機、浴室換気、ファン、天井取り付け浴室ファン、ルーフベント、バックドラフトダンパー、Energy Star、ファンモーター、低騒音、湿度センサー、3速、コンパクトシリーズファン

    仕様
    • HOUSING
      • Made of rugged 26 GA galvanized steel
      • Detachable 4 inch polymeric collar which includes a light weight built-in back draft damper

      MOTOR / BLOWER
      • 50-100% ADJUSTABLE Humidity Sensor
      • 3 SPEED DC motor fan with low energy consumption
      • 30 CFM variable 24 hour operation LOW SPEED adjustable speed controller allows accurate cfm selection
      • LOW SPEED adjustable speed controller allows accurate cfm selection
      • DC MOTOR comes with thermal cut off protection
      • QUIET operates at lower rpm to ensure low sone levels

      GRILLE
      • The grille is low profile that has elegance and still able to maintain its simplicity

    技術仕様
    • Unique refcompact-series-dc-motor-fans
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションBathroom Fans
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-03
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • ETIM コードEC001141
    • ETIM 名Ventilator for in-house bathrooms and kitchens
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29
    • Uniclass2015詳細Fans
    • MasterFormat 2014 コード23 34 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHVAC Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19
    • OmniClassタイトルFans

    対応地域

    北米