製品の公開
Dryer Booster Fans SDF Series
Dryer Booster Fans SDF Series
Dryer Booster Fans SDF Series
Dryer Booster Fans SDF Series
    Ortech Industries

    Dryer Booster Fans SDF Series

    Google翻訳”,

    天井や壁に取り付けるように設計された 4 インチおよび 5 インチのシングル吸気乾燥機ブースター ファンは、空気の流れを強化し、乾燥機の排気を効率的にサポートします。

    ハイライト

    • 強化された空気の流れ- 住宅および商業用乾燥システムの効率を向上させるように設計されています
    • 安全性と性能の向上- 乾燥時間を短縮し、糸くずの蓄積を防ぎ、長いダクト経路での過熱を最小限に抑えます。
    • コンパクトで効率的な設計- 既存の HVAC システムに簡単に統合でき、乾燥機の寿命を延ばします。

    モデル名
    SDF200およびSDF200-2






    キーワード: 乾燥機用ブースターファン、乾燥機用排気ファン、乾燥機用送風機、乾燥機用換気扇、ファン、天井または壁掛け式乾燥機用ファン、ルーフベント、バックドラフトダンパー、Energy Star、ファンモーター、低騒音、湿度センサー、3速、ランドリールーム用ファン

    仕様
    • MOTOR / BLOWER

      Power rating should be 120V/60Hz
      • Backward inclined blower wheel for smooth & quiet operation
      • Motor comes with a built-in overload disconnect for safety & longer motor life
      • Capacitor start external rotor 4 pole motor comes with a lifetime lubrication
      for continuous operation

      MOUNTING

      • Designed to be ceiling or wall mounted
      • Rubber grommets MUST be attached to isolate
      housing from the structure (Rubber grommets are pre
      installed on mounting bracket)
      • Supplied with two permanently attached brackets with
      pre-drilled holes for easy installation

      HOUSING

      SDF200

      Built-in back draft damper
      • Painted galvanized steel housing
      • Hinged impeller for ease of cleaning and maintenance

      SDF200-2

      • Built-in back draft damper
      • Painted galvanized steel housing
      • Double inlet collars for dual exhaust
      • Hinged impeller for ease of cleaning and maintenance

    技術仕様
    • Unique refdryer-booster-fans-sdf-series
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションEnergy Recovery Ventilators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-03
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • ETIM コードEC000532
    • ETIM 名Fan
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29
    • Uniclass2015詳細Fans
    • MasterFormat 2014 コード23 34 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHVAC Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19
    • OmniClassタイトルFans
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
    類似製品