製品の公開
Universal Series DC Motor Bathroom Fan
Universal Series DC Motor Bathroom Fan
Universal Series DC Motor Bathroom Fan
    Ortech Industries

    Universal Series DC Motor Bathroom Fan

    Google翻訳”,

    ORTECHのDCモーターバスルームファンは、消費電力を最小限に抑えながら性能を最大限に引き出すエネルギー効率の高いDCモーターを搭載し、優れた換気性能を提供します。安定した空気の流れを実現し、バスルームを清潔に保ち、湿気を寄せ付けないだけでなく、光熱費も削減します。

    超静音設計で知られるこれらのファンは、騒音を気にすることなく強力な換気を実現し、静かで快適なバスルーム環境を創り出します。洗練されたデザインと耐久性に優れた構造は、あらゆるモダンなバスルームに完璧に溶け込み、空間にシームレスに溶け込みます。設置は迅速かつ簡単で、様々なバスルームのサイズやニーズに合わせてお選びいただける豊富なオプションをご用意しています。

    ORTECH の DC モーター ファンは長寿命と低メンテナンス性も考慮して設計されており、バスルームを保護しながら信頼性の高い空気品質の制御を保証します。

    ハイライト
    ユニバーサル シリーズ DC モーター ファンは、80 ~ 140 CFM の範囲で風量を調整でき、湿度センサーを内蔵してスマートでエネルギー効率の高い換気制御を実現します。

    • マルチスピードオプション: 1 つのハウジングに 3 つのファンを搭載 - 80、110、140 CFM から選択可能
    • 湿度制御: 30% ~ 100% RH の範囲で調整可能な湿度センサーを内蔵
    • 認定パフォーマンス:各速度はHVIによって個別にテストされ、認定されています

    モデル名
    ODD-110-18PB


    キーワード: 浴室ファン、浴室排気ファン、浴室送風機、浴室換気、ファン、天井取り付け浴室ファン、ルーフベント、バックドラフトダンパー、Energy Star、ファンモーター、低音、湿度センサー、3速、HVI

    仕様
    • HOUSING
      • Made of rugged 26 GA galvanized steel
      • High quality metal detachable "quick connect" collar
      • Heavy duty 4 point mounting brackets adjustable up to 24" joist centers without vibration

      MOTOR / BLOWER
      • Totally enclosed brushless DC motor technology.
      Most efficient using only 8~16W for all the above performances
      • Operates at lower RPMs to give you ultra quiet performance
      • Motor comes with a built-in overload disconnect for safety and longer motor life
      • This fan is ETL and cETL listed for tub/shower enclosed when used with a GFCI branch circuit

      GRILLE
      Comes with torsion spring clips that helps mount grille evenly
      • Made of a rugged polymeric resin that is known for its long life durability
      • The Premium grille is low profile that has elegance and still able to maintain its simplicity

    技術仕様
    • Unique refuniversal-series-dc-motor-fans
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションBathroom Fans
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-03
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • ETIM コードEC001141
    • ETIM 名Ventilator for in-house bathrooms and kitchens
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29
    • Uniclass2015詳細Fans
    • MasterFormat 2014 コード23 34 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHVAC Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19
    • OmniClassタイトルFans

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    アメリカ領ヴァージン諸島
    アルバ
    アングィラ
    アンティグア・バーブーダ
    イギリス領バージン諸島
    エルサルバドル
    カナダ
    キューバ
    キュラソー島
    グアテマラ
    グアドループ
    グリーンランド
    グレナダ
    ケイマン諸島
    コスタリカ
    サン・バルテルミー島
    サン・マルタン
    サンピエール島・ミクロン島
    ジャマイカ
    シント・マールテン
    セントクリストファー・ネービス
    セントビンセントおよびグレナディーン諸島
    セントルシア
    タークス・カイコス諸島
    ドミニカ
    ドミニカ共和国
    トリニダード・ドバゴ
    ニカラグア
    ハイチ
    パナマ
    バハマ
    バミューダ諸島
    バルバドス
    プエルトリコ
    ベリーズ
    ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ
    ホンジュラス
    マルティニーク
    メキシコ
    モントセラト
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Revit用デザインアプリ

    ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

    新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

    • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
    • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
    • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得