製品の公開
ACC-MBCR1 Ceiling Menu Board Connector for 4x1 Configurations
Peerless-AV

ACC-MBCR1 Ceiling Menu Board Connector for 4x1 Configurations

Google翻訳”,

Peerless-AV® 天井メニュー ボード コネクタを使用すると、Peerless-AV の標準天井マウントを接続して 4x1 構成を作成するだけで、より幅広くインパクトのあるデジタル天井メニュー ボードを作成できます。ACC-MBCR1 の堅牢な設計により、マウントの位置が揃い、同じ平面上にディスプレイが表示されます。

特徴

  • 互換性あり: DS-MBZ942L-2X1、DS-MBZ947L-2X1
  • 標準の天井メニューボードマウントを接続して4x1構成を作成します
  • 8インチの壁プレート(ACC-MB0800)を追加して、幅を広げ、より大きなディスプレイとの互換性を高めます。
  • 堅牢な設計により、マウントの位置が揃い、ディスプレイが同じ平面上に保たれます。
仕様
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 54.25" x 2.10" x 1.35" (1378 x 53 x 34mm)
    • Product Weight; 20.2lb (9.2kg)
    • Load Capacity; 100lb (45.4kg) per display
    • Finish; Matte
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 47.00" x 8.50" x 3.75" (1194 x 216 x 95mm)
    • Package Ship Weight; 23.0lb (10.4kg)
    • Package UPC Code; 735029342366
    • Package Contents; Connector Frame and Mounting Hardware

    Variant ID: 39372930711683

    Variant SKU: ACC-MBCR1

    Type: Menu Board Accessories

技術仕様
  • Unique refacc-mbcr1
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米