製品の公開
ACC559 I-Beam Clamp for 7" to 12" I-Beams
Peerless-AV

ACC559 I-Beam Clamp for 7" to 12" I-Beams

Google翻訳”,

I ビーム クランプは、Peerless-AV 天井マウントを頭上の I ビームに固定するように設計されています。1 1/2-11.5 NPS ねじ付きフィッティングは、Peerless-AV 延長柱 (固定長と調整可能の両方の複数のモデルが利用可能) と互換性があります。

特徴

  • ユニットには延長柱を取り付けるための1 1/2" 11.5 NPSフィッティングが付いています
仕様
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 250lb (113kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5.3lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 6.5 x 4 x 14.5" (165.1 x 101.6 x 368.3mm)
    • UPC Code; 735029200529

    Variant ID: 34322271600771

    Variant SKU: ACC559

    Type: Ceiling Plates

技術仕様
  • Unique refacc559
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米