製品の公開
ESHV10 Single AV Wall Shelf
Peerless-AV

ESHV10 Single AV Wall Shelf

Google翻訳”,

Peerless-AV の多用途 AV ウォール シェルフは、取り付けられたフラット パネルの下にホーム エンターテイメント コンポーネントを配置するためのシンプルで美しいソリューションを提供します。1 つのスタッドに取り付けられた状態で最大 30 ポンドの重量を支えることができるこのシェルフは、スタイルを犠牲にすることなく非常に機能的です。この AV ウォール シェルフは、DVD/Blu-Ray® プレーヤー、ケーブル ボックス、ゲーム コンソール、その他の機器をスタイリッシュに収納できる十分なスペースを提供します。組み立てに最小限の労力しか必要としないこのユニットは、簡単に設置でき、見た目も優れています。

特徴

  • 水準器付きで素早く簡単に設置可能
  • 30ポンドまでサポート
  • ケーブル管理システムにより、ケーブルを隠して整理できます。
  • 耐久性のあるアルミ製の棚は、あらゆる高さのAVコンポーネントに合わせて調整できます。
仕様
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 30lb

    Variant ID: 29193711976563

    Variant SKU: ESHV10

    Type: Display Mount Accessories

技術仕様
  • Unique refeshv10
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米