製品の公開
MOD-FW2KIT300-B Modular Dual Pole Floor to Wall Mount Kit for 46" to 90" Displays
Peerless-AV

MOD-FW2KIT300-B Modular Dual Pole Floor to Wall Mount Kit for 46" to 90" Displays

Google翻訳”,

Peerless-AV モジュラー マウント ラインは、限られた数の SKU から複数の要件を満たすことができる幅広い製品を備えています。コンポーネントの汎用性により、あらゆるアプリケーションに最適なカスタム フラット パネル ディスプレイまたはプロジェクター マウント ソリューションを構成できます。モジュラー マウント ラインは、プロの AV インストーラーを念頭に置いて開発されました。直径 2 インチ (50 mm) のポールを中心として設計されたこのラインは、新しいプロジェクトだけでなく、既存のインストールのアップグレードにも最適です。MOD-FW2KIT300(-B) は、完璧なフラット パネルの床から壁へのマウントを作成するために必要なコンポーネントを推測する作業を排除するフル機能のキットです。

特徴

  • 平らな床と壁のプレートは木材またはコンクリートに取り付けられます
  • ポール長さ3M(118インチ)
  • 200x200から600x400までのユニバーサルVESAパターン
  • クロームまたはブラックパウダーコートポール
  • 最大重量容量 211 ポンド (96 kg) (スクリーン 1 台あたり、最大 3 スクリーンまで)
  • 傾斜範囲 +20/-5
仕様
  • Variant ID: 29193743138931

    Variant SKU: MOD-FW2KIT300-B

    Type: Modular

技術仕様
  • Unique refmod-fw2kit300-b
  • コレクションセットDigital Signage Solutions
  • コレクションModular Mounts
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米