製品の公開
PRGS-UNV PRGS Projector Mount for Projectors up to 50lb (22kg)
Peerless-AV

PRGS-UNV PRGS Projector Mount for Projectors up to 50lb (22kg)

Google翻訳”,

PRGS プロジェクター マウントは、画像の位置合わせを簡素化します。精密ギア設計により、プラス ドライバーで 2 つの調整ノブを回すだけで、またはノブを伸ばして手動で調整するツールレス オプションを使用して、ピッチとロールの画像を正確に配置できます。精密ギアを目的の位置に設定するだけで、所定の位置に固定されます。プロジェクターのメンテナンス中も、その位置が保持されます。Peerless-AV® PRGS プロジェクター マウントを使用すると、設定したら忘れてしまえます。調整ネジは不要です。微調整は不要です。面倒な作業は不要です。

特徴

  • 2 つの調整ノブで画像の傾きと回転を制御し、画像の位置を正確に保持し、たるみやずれをほぼ排除します。
  • 調整ノブを手またはプラスドライバーで回すだけで、ピンポイントの画像調整が可能です。
  • 事前に取り付けられたセキュリティネジにより、傾斜とロールのロックが可能になり、改ざんや調整を防止します。
  • クイックリリースつまみネジにより、プロジェクターをマウントから簡単に取り外すことができます。
  • 薄型設計によりプロジェクターを天井に面一に設置可能
  • オープンフレームアセンブリにより、プロジェクターマウント自体を通して簡単にケーブル配線が可能
  • プロジェクターのメンテナンスが簡単にできるクイックリリース機構
  • 仕様: ピッチ: +15°/-20° ロール: ±5° スイベル: 360° (取り付け時)
  • Spider®ユニバーサルアダプタープレートは最大17.63インチ(448 mm)まで延長でき、ほとんどのプロジェクターモデルに適合します。
仕様
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 50lb (22kg)
    • Mounting Pattern; 448 x 448mm (17.63" x 17.63")
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; -5 / +5
    • Swivel Yaw; 360°
    • Roll; -5 / +5
    • Distance from Ceiling; 3.63-4.63" (92-118mm)
    • Product Dimensions; 4.79-17.63 X 3.63 - 4.63 X 4.79-17.63" (122 - 448 X 92 - 118 X 122 - 448mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4.95lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 7.5 x 3 x 14.25" (190.5 x 76.2 x 362.0mm)
    • UPC Code; 735029281795

    Variant ID: 34322259378307

    Variant SKU: PRGS-UNV

    Type: Projector Mounts

技術仕様
  • Unique refprgs-unv
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションProjector Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米