製品の公開
RMI2W Rotational Mount Interface for Wall Mounts
Peerless-AV

RMI2W Rotational Mount Interface for Wall Mounts

Google翻訳”,

RMI2W を使用すると、スプリング式レバーを引くだけでディスプレイを横向きから縦向きに回転できるため、マウントからスクリーンを取り外す手間が省けます。このマウント インターフェイスにより、ディスプレイを簡単に回転させて 360 度の範囲内で 15 度刻みで設定でき、さまざまな Peerless-AV® ウォール マウントと互換性があります。標準またはクリエイティブなデジタル サイネージ ディスプレイに最適な RMI2W は、無限のスクリーン配置を可能にします。

特徴

  • 画面を取り外さずに横向きから縦向きに回転します
  • ロール角度は15°単位で固定でき、無限のスクリーン配置の可能性が生まれます。
  • スクリーンは360°回転可能で、工具は不要です。
  • 不正開封防止機能付きのスプリング式レバーと引き紐により、スクリーンの位置を簡単に調整できます。
  • ロープロファイル設計により、あらゆるアプリケーションにわずか1.3インチの追加のみ
  • 以下の Peerless-AV® マウントと互換性があります: SA740P、SA746PU、SA752PU、SA761PU、SA771PU、SAX755PU、SAX762PU、SAX772PU、PLCM-1、PLCM-2、PLCM-4、PLCK-1、MOD-FPMS、MOD-FPMD2、PLCM-1CP、PLCM-UNL、PLCM-2-UNL、PLCK-UNL、PLCM-UNL-CP、PLP-V モデル
仕様
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 175lb (79.4kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Roll; 360
    • Product Dimensions; 14.16 x 9.50 x 1.31" (360 x 241 x 33mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 9.1lb (4.13kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 1.75 x 20" (254.0 x 44.5 x 508.0mm)
    • UPC Code; 735029315452

    Variant ID: 29193752674419

    Variant SKU: RMI2W

    Type: Display Mount Accessories

技術仕様
  • Unique refrmi2w
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米