製品の公開
SF16D SmartMount® Display-Specific Flat Wall Mount for up to 71" Displays
Peerless-AV

SF16D SmartMount® Display-Specific Flat Wall Mount for up to 71" Displays

Google翻訳”,

専用ラインは、中型から大型のディスプレイを取り付けるためのディスプレイ固有のソリューションを提供します。Peerless-AV の包括的なディスプレイ固有の PLP アダプタ プレートの在庫と互換性があり、ほぼすべてのディスプレイに正確にフィットします。さらに、設置者は、ポートレート スタイルのアプリケーションに最適な 16 インチ スタッド センター用のウォール プレート、または 16 インチから 24 インチのスタッド センター用のより汎用性の高いウォール プレートのいずれかを選択できます。すべてのモデルは、迅速かつ簡単に設置できるように、組み立て済みの状態で出荷されます。

特徴

  • 16インチ(406mm)のみ、または16インチ~24インチ(406~610mm)のスタッドセンターウォールプレートから選択
  • Easy-Glide™設計により、ディスプレイが壁プレートにしっかりと取り付けられます。
  • ディスプレイを壁の中央に配置するために、最大 8 インチ (203 mm) の水平ディスプレイ調整が可能
  • 壁から1.18インチ(30mm)の寸法、プラスアダプタープレートの厚さ
  • あらゆるディスプレイ固有のPLPまたはLCアダプタープレートに適合
  • モデルSF16Dには、縦向き設置に最適な19.25インチ(489mm)幅の壁プレートが付属しています。
  • 壁プレートのノックアウトにより壁へのアクセスが可能になり、ケーブル管理のオプションが向上します。
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 71"
    • Weight Capacity; 200lb (90.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.18" (30mm)
    • Product Dimensions; 19.25" x 9.83" x 1.18" (489 x 250 x 30mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.4lb (3.4kg)
    • Ship Dimensions; 12.25 x 4.25 x 20.25" (311.2 x 108.0 x 514.4mm)
    • UPC Code; 735029239437

    Variant ID: 34322258526339

    Variant SKU: SF16D

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refsf16d
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米