製品の公開
INSERT+ 3 A/W

INSERT+ 3 A/W

Google翻訳”,
壁に埋め込まれたランプ、中実および中空の壁での屋内および屋外での使用、一般照明用。
仕様
  • - Die-cast painted aluminium housing and trim - Tempered clear glass diffuser - Diffuser in flat glass, internally frosted - Silicone gasket - External electrical connection with sealed plug-socket QUICK, complete with cable - Electrical connector for wires Ø 7 - Ø 12 mm - LED versions include 220/240 V 50/60 Hz safety transformer - Stainless steel locking screws - The fixture requires recessed fixing box which must be ordered separately - Supplied with 0,5 m pre-wired H07RN-F cable - Anti-tamper kit available as an accessory - Available for thourgh wiring as accessories. Connectors fit Ø 7 - Ø 10,5 mm and Ø 14 - Ø 17 mm cables - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
技術仕様
  • Unique refinsert-plus-3-aw
  • コレクションセットResidential
  • コレクションSteplight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)284
  • 幅(mm)284
  • 奥行き(mm)90
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC002892
  • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
  • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391116
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 33
  • MasterFormat 2014 タイトルWalkway Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11 15 19
  • OmniClassタイトルWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア