製品の公開
Box Rib 2 Precision Series metal wall panel
PAC-CLAD | Petersen

Box Rib 2 Precision Series metal wall panel

Google翻訳”,

建築壁パネルのPrecisionシリーズには、大胆な視覚効果と簡単で費用効果の高い設置を組み合わせることにより、建築家やデザイナーに創造的な柔軟性を提供する12のプロファイルが含まれています。 2つの深さのさまざまなリブパターンで複数のプロファイルを利用できます。各プロファイルは、クリップなし(ファスナーフランジ)オプション、または熱膨張と収縮に対応するためのクリップ固定パネルで提供されます。必要に応じて、すべてのPrecisionシリーズパネルを相互に接続できます。

これらのリブ付き壁パネルは、非住宅用または住宅用の建物の外観に魅力的な線と影を作成します。 Precision Seriesパネルの12個すべてを互いに混合して、カスタムパターンを作成できます。 Precisionシリーズのラインナップには、オリジナルのHWPプロファイル(深さ7/8インチ)、7つのハイラインプロファイル(深さ1 3/8インチ)、および4つのボックスリブオプション(深さ1 3/8インチ)が含まれます。

最大長については、Petersenの担当者にご相談ください。パネルの最小の長さは4フィートです。さらに、これらの壁パネルは、機器の画面アプリケーションまたはグラフィックス上でのみ使用するために、アルミニウムで穴を開けたものとして指定できます。 PetersenのBoxRibパネルは、学校、病院、銀行、スポーツ施設、オフィスおよび工業用建物、その他のほとんどの非住宅用途だけでなく、住宅用建物など、外壁被覆を必要とする実質的にすべての構造に最適です。

HWP
オリジナルのPrecisionシリーズHWPプロファイルは、7/8インチの奥行きが特徴で、12インチのいずれかで利用できます。または16インチ。 (公称)幅。

ハイライン
7つのPrecisionSeriesHighlineプロファイルは1-3/8インチです。深く、混合して建物の外観に視覚的な強度を加えることができます。オプションには、12インチのいずれかが含まれます。または16インチ。 (公称)幅。

ボックスリブ
4つのPrecisionシリーズボックスリブパネルの深さは1〜3 / 8インチで、公称12インチです。幅と特徴87度のリブ角度とさまざまなリブ間隔パターン。

仕様
  • Features

    • No-clip panel, or clip installation for expansion/contraction
    • Multiple rib patterns provide a variety of looks and design options
    • Panel depths of 7/8” or 1-3/8”
    • Cost-effective installation
    • Horizontal or vertical installation
    • Panel lengths: 30' maximum for steel
    • Panel lengths: 22’ maximum for aluminum on the thru-fastened leg, longer lengths available on clip panels
技術仕様
  • Unique refpanel-pac-clad-precision-series-wall-panel-box-rib-2
  • コレクションセットWall Panels
  • コレクションWall panels concealed fastener
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-06-16
  • エディション1
  • 高さ(inch)12
  • 奥行き(inch)1.38
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
  • IFC分類壁
  • UNSPSC名称Roofing materials
  • UNSPSC301515
  • Uniclass2015コードSs_25_20
  • Uniclass2015詳細Wall cladding systems
  • MasterFormat 2014 コード07 64 00
  • MasterFormat 2014 タイトルSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClassNumber23-13 37 13
  • OmniClassタイトルExterior Wall Cladding

対応地域

北米
アメリカ合衆国