トリム
すべてのフラッシングとトリムは、メーカーまたは資格のある製造業者によって製造されるものとします。フラッシングは、PAC-CLADアルミニウム(指定された.032 – .063ゲージ)またはPAC-CLAD鋼(指定された24ゲージまたは22ゲージ)でなければなりません。仕上げ性能をカバーする30年間の比例配分されていない仕上げ保証を提供できます。余分な取り扱いが予想されるすべての製造用途では、ビニールマスキングをお勧めします。注:剥離可能なフィルムは、取り付け後すぐに取り除く必要があります。
インストール
Tite-Locパネルは、建築および構造用屋根での使用を目的としています。基板には、5/8インチ(最小)の合板、ネイルボード断熱材、または氷と水のシールドの下敷き、または軒から尾根まで水平に適用された30#(最小)の屋根ふきフェルトが含まれる場合があります。他の基板には、金属デッキ、母屋、またはベアリングプレートと組み合わせた剛性断熱材が含まれる場合があります。最小1/2:12ピッチが必要です。プロジェクトの詳細については、PetersenAluminiumにお問い合わせください。
沿岸用途では、仕上げ保証のためにステンレス鋼クリップと一緒にアルミニウムパネルを使用する必要があります。地域の法令および条件への準拠については、地域の建築家/エンジニアに相談してください。
Tite-Locパネル
Tite-Locパネルは工場で長さに成形され、90°のロックに現場で縫い付けられています。パネルは、1/2:12ピッチの低い屋根の傾斜にあるさまざまな基板に適用できるように設計されています。 Tite-Locパネルは、12インチ、16インチ、18インチの幅で利用でき、22ゲージと24ゲージのスチール、または.032と.040のアルミニウムで製造できます。
Tite-Locシーミング
Tite-Locシーマーは双方向であり、斜面を上り下りする能力を備えた省力化を提供します。ただし、シーマーは、ピッチが6:12以下の屋根の斜面でのみ使用する必要があります。
湾曲したTite-Loc屋根パネル
Tite-Locパネルは、最小半径20フィートまで湾曲させることができます。 Tite-Locカーブは、パネルの半径と長さに応じて、現場または工場で行うことができます。
当社の湾曲機能の詳細については、最寄りのピーターセンアルミニウム工場にお問い合わせください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |