製品の公開
Extruded Aluminum Sight Screen - 2-1/2" Deep - Vertical Cladding - VT-250
Pottorff

Extruded Aluminum Sight Screen - 2-1/2" Deep - Vertical Cladding - VT-250

Google翻訳”,

押し出しアルミサイトスクリーン
2-1/2インチの深さ - 垂直クラッディング

VT-250 機器スクリーンには、一般的な建物の外装システムに適合する垂直の「T」ブレードが組み込まれており、スクリーン機器を目立たないようにします。VT-250 は、カスタム カラー マッチングを含む幅広い仕上げで利用できます。

仕様
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 2" x 1-1/2" x 0.081" thick (51 x 38 x 2) angle.

    Blades: 0.081" (2) thick vertical cladding T-style.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section:
    72" x 144" (1829 x 3658) or 144" x 72" (3658 x 1829)
    Multiple Section: Unlimited

    Ratings

    Free Area: 3.9 ft2 (0.36 m2)

技術仕様
  • Unique refExtruded-Aluminum-Sight-Screen-2-1-2-Deep-Vertical-Cladding-VT-250
  • コレクションセットArchitectural Products
  • コレクションEquipment Screens
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • Uniclass2015コードSs_25_50_45_45
  • Uniclass2015詳細Louvre screen systems