製品の公開
FEMA Grille - 5-1/2" Deep - Inverted-V Blade - Extruded Aluminum - XAV-545
Pottorff

FEMA Grille - 5-1/2" Deep - Inverted-V Blade - Extruded Aluminum - XAV-545

Google翻訳”,

アルミグリル
逆Vブレード

XAV-545 アルミニウム グリルは、嵐の避難所および安全室に関する ICC 500 (2020)、FEMA P-361 (2015)、FEMA P-320 (2014) ガイドラインに従って設計されています。竜巻やハリケーンによる風圧や瓦礫の衝撃に対して優れた保護を提供します。XAV-545 は、設計圧力 300 psf の UL 認定暴風定格アセンブリであり、時速 100 マイルで打ち上げられた 15 ポンドの 2 x 4 木材を使用して衝撃テスト済みです。

仕様
  • Standard Construction

    Material: 6005A-T6 extruded aluminum.

    Frames: 5-1/2" deep x 0.25" thick (140 x 6).

    Blades: 0.16" (4) inverted V.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Flange:
    Single section: 5-1/2" (140) on jambs.
    Multiple section:
    Single section high 5-1/2" (140) on top and bottom.
    Single section wide: 5-1/2" (140) on jambs.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section:
    48" x 96" (1219 x 2438)
    Multiple Section:
    Unlimited width x single section high
    Single section wide x unlimited height


    Ratings

    Free Area: 8.2 ft2 (0.76 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 680 fpm (3.45 m/s)

    Air Volume Delivered: 5577 cfm (2.63 m3/s)

    Pressure Loss: 0.17 in. wg. (41 Pa)

    Design Pressure: 300 psf (14.4 kPa)

    AMCA Certified for Water Penetration and Air Performance
    Classified as a UL Windstorm Rated Assembly

技術仕様
  • Unique refFEMA-Grille-5-1-2-Deep-Inverted-V-Blade-Extruded-Aluminum-XAV-545
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションLouvers and Penthouses
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • Uniclass2015コードPr_30_59_94
  • Uniclass2015詳細Ventilation grilles
  • MasterFormat 2014 コード10 82 00
  • MasterFormat 2014 タイトルGrilles and Screens
  • OmniClassNumber23-33 49 23
  • OmniClassタイトルGrilles
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
類似製品