製品の公開
Penthouse - 4" Deep - 45 Degree Chevron Blade - Extruded Aluminum - ECD-445-PH
Pottorff

Penthouse - 4" Deep - 45 Degree Chevron Blade - Extruded Aluminum - ECD-445-PH

Google翻訳”,

押し出しアルミペントハウス
深さ4インチ - 45度シェブロンブレード

ECD-445-PH 押し出しアルミニウム ペントハウスは、吸気および排気用に設計されており、風圧式の防雨ルーバーが水の浸入を最小限に抑えます。ECD-445-PH は、重力式換気装置、ファン排出キャップ、外気取り入れキャップ、視界シールド、または圧力逃し換気装置として使用できます。

仕様
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) chevron style.

    Corner: Boxed

    Roof: 0.081" (2) thick formed aluminum with anti-condensate roof under coating.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305), 12" (305) high

    Maximum Size:
    Factory assembled: 48" x 48" (1219 x 1219)
    Field erected: 96" x 120" (2438 x 3048)
    Maximum height: 48" (1219)

技術仕様
  • Unique refPenthouse-4-Deep-45-Degree-Chevron-Blade-Extruded-Aluminum-ECD-445-PH
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションLouvers and Penthouses
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • Uniclass2015コードEF_65_40
  • Uniclass2015詳細Ventilation
  • MasterFormat 2014 コード23 37 23.16
  • MasterFormat 2014 タイトルHVAC Gravity Louvered-Penthouse Ventilators
  • OmniClassNumber23-33 49 27
  • OmniClassタイトルVentilators