製品の公開
Penthouse - 6" Deep - 35 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - High Performance - EFD-635-XD-PH
Pottorff

Penthouse - 6" Deep - 35 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - High Performance - EFD-635-XD-PH

Google翻訳”,

押し出しアルミペントハウス
6インチの深さ - 35度の排水可能なブレード

EFD-635-XD-PH 押し出しアルミニウム ペントハウスは、吸気および排気用に設計されており、重力換気装置、ファン排出キャップ、外気取り入れキャップ、サイト シールド、圧力逃がし換気装置、および脆弱な機器の一般的なガードとして使用できます。EFD-635-XD-PH は、過酷な天候に伴う極端な負荷、破片の衝撃、周期的な疲労に耐えるように設計されています。

仕様
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.125" thick (152 x 3.2) channel.

    Blades: 35o x 0.081" (2) thick drainable style.

    Corner: Boxed.

    Roof: 0.081" (2) thick formed aluminum with anti-condensate roof under coating.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305) Throat, 12" (305) louver height.

    Maximum Size:
    Factory assembled: 48" x 48" (1219 x 1219) Throat x 60" (1524) louver height.
    Field erected: 84" x 108" (2134 x 2743) Throat
    Maximum louver height: 84" (2134)

    Design Load:
    115 psf (5.5 kPa)
    Large missile impact: 80 fps (24.4 mps)
    Independently tested in accordance with TAS 201, 202 and 203

技術仕様
  • Unique refPenthouse-6-Deep-35-Degree-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-High-Performance-EFD-635-XD-PH
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションLouvers and Penthouses
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • Uniclass2015コードEF_65_40
  • Uniclass2015詳細Ventilation
  • MasterFormat 2014 コード23 37 23.16
  • MasterFormat 2014 タイトルHVAC Gravity Louvered-Penthouse Ventilators
  • OmniClassNumber23-33 49 27
  • OmniClassタイトルVentilators