製品の公開
HydroPanel II shower system with HydroGuard PB410 pressure balancing valve - HydroPanel II 450-410P
Powers

HydroPanel II shower system with HydroGuard PB410 pressure balancing valve - HydroPanel II 450-410P

Google翻訳”,

HydroPanel IIシリーズ450-0410Pシャワーシステムは、圧力バランスの取れた水制御とモジュラーシュラウドの便利さを兼ね備えています。 HydroPanel IIのステンレス鋼シュラウドは、壁内配管が存在しないか、実用的でない可能性がある隠しシャワーシステムを提供します。シングルユニットシャワーは、3本のネジで組み立て済みの銅管に簡単に取り付けることができます。シュラウドの背後にあるHydroGuard410バルブは、実績のあるポペット/ダイヤフラムカートリッジを使用して、温水と冷水の供給フローのバランスを取ります。この敏感なダイヤフラムは、供給圧力の変化に即座に反応して、ユーザーが調整した入浴温度を維持します。いずれかの供給圧力が失敗すると、バルブは事実上停止します。 HydroPanel IIユニットは、シングルシャワーや完全なシャワールームなどの新規または改造アプリケーションに使用できます。それらは、学校、ヘルスクラブ、工場、および改造された古い建物に理想的です。垂直グライドレールに取り付けられたオプションのハンドヘルドシャワーは、身体の不自由なユーザーにシャワーへのアクセスを容易にします。オプションのHydroPanelIIモジュラーシュラウドは、設置が簡単で、ステンレス鋼パネルを連動させて、露出したすべての部屋の配管を隠すことができます。

仕様
  • Features

    • Pressure balancing valve cartridge quickly compensates for pressure changes and maintains the user adjusted temperature
    • Stainless steel shrouding provides a concealed shower system where in-wall piping does not exist or may not be practical
    • The single unit shower mounts easily onto preassembled copper tubing with three screws
    • For new or retrofit applications, such as single showers or complete shower rooms in schools, health clubs, factories, and remodeled buildings
技術仕様
  • Unique ref450-410P-HydroPanel-II
  • コレクションセットLavatory Tempering
  • コレクションTempering Valve
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_88
  • Uniclass2015詳細Thermostatic mixing valves
  • OmniClassNumber23-27 31 29
  • OmniClassタイトルMixing Valves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING